Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

TE 2, R404A/R507A

068Z3451

Sıcaklık aralığı [°C]: -40 - -15, Basınç dengeleme: Harici dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar45 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiPirinç
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeHarici dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Çıkış bağlantısı tipiRakor
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
Dengeleme bağlantı tipiRakor
Dengeleme boyutu [inç]1/4 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTES 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
MOP Noktası [°C]-10 °C
MOP Noktası [°F]14 °F
MOP Noktası [psig]MOP 50
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OnayEACUA
Özdeş ürün068Z3409
Parça Program adıT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosyası ürün adıT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]5 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR404A/R507A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiTE 2
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.325 Kilogram
Net ağırlık0.291 Kilogram
Hacim0.5 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428518338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm