Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

T 2, R404A/R507A

068Z3427

Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - -25, Basınç dengeleme: Dahili dengelenmiş

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönüTekli akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiPirinçBakır
Bakım yapılabilirTXV yedek parçaları
Basınç dengelemeDahili dengelenmiş
China RoHS complianceYes with exemptions
Çıkış bağlantısı tipiLEHİM
Çıkış boyutu [mm]12.00 mm
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarCam boru askısı
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Giriş bağlantısı tipiRakor
Giriş boyutu [inç]3/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
KategoriArt. 4, par. 3
Kılcal boru uzunluğu [inç]59.0 in
Kılcal boru uzunluğu [mm]1500 mm
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionTS 2 Therm. Exp. Valve Flare/Solder
MOP Noktası [°C]-20 °C
MOP Noktası [°F]-5 °F
MOP Noktası [psig]MOP 30
OnayEACUA
Özdeş ürün068Z3645
Parça Program adıT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dosyası ürün adıT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]-15 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-75 °F
Soğutucu akışkanlarR404A/R507A
Statik Superheat (SS) [°C]4.00 °C
Statik Superheat (SS) [°F]7.20 °F
Superheat ayarıAyarlanabilir
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Ürün adıThermostatic expansion valve
Ürün aksesuarlarıTXV aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiT 2
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.3 Kilogram
Net ağırlık0.27 Kilogram
Hacim0.489 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422124610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm