SV 6
027B2026
Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 21.8, Bağlantı malzemesi: Çelik, Kv değeri [m³/sa]: 0.43, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120
027B2026
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Çelik |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 0.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Float housig material | Steel |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 21.80 mm |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Kategori | II |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.430 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 6 Float Valve w/ tank |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal kapasite koşulları [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 29.90 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 8.50 TR |
| Nominal kapasite R22 [kW] | 38.30 kW |
| Nominal kapasite R22 [TR] | 10.89 TR |
| Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Nominal kapasite R717 [kW] | 186.0 kW |
| Nominal kapasite R717 [TR] | 52.9 TR |
| Onay | CEEACUA |
| Pilot hat bağlantısı tipi | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Ürün açıklaması | Şamandıralı valf |
| Ürün adı | Float valve |
| Ürün grubu | Liquid level regulating valves |
| Ürün tipi | SV 6 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 25.75 Kilogram |
| Net ağırlık | 24.5 Kilogram |
| Hacim | 69.3 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |