Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

SV 5

027B2025

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 21.8, Bağlantı malzemesi: Çelik, Kv değeri [m³/sa]: 0.31, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Float housig materialSteel
Giriş bağlantısı boyutu [mm]21.80 mm
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriII
Kv değeri [m³/sa]0.310 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
Material DescriptionSV 5 Float Valve w/ tank
Nominal kapasite koşulları [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite koşulları [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nominal kapasite R134a [kW]22.30 kW
Nominal kapasite R134a [TR]6.34 TR
Nominal kapasite R22 [kW]28.60 kW
Nominal kapasite R22 [TR]8.13 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]21.00 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]5.97 TR
Nominal kapasite R717 [kW]138.0 kW
Nominal kapasite R717 [TR]39.2 TR
OnayCEEACUA
Pilot hat bağlantısı tipiWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Ürün açıklamasıŞamandıralı valf
Ürün adıFloat valve
Ürün grubuLiquid level regulating valves
Ürün tipiSV 5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık22.45 Kilogram
Net ağırlık22.35 Kilogram
Hacim59.675 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422148326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm