SV 3E
027B0081
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 65, Ürün açıklaması: Şamandıralı valf, Onay: CE; EAC; UA
027B0081
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Low temperature, steel |
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 0.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Float housig material | Steel |
| Gövde Malzemesi | Low temperature steel |
| Kategori | I |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.140 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV3-E FLOAT VALVE |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 10.00 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal kapasite R134a [TR] | 2.84 TR |
| Nominal kapasite R22 [kW] | 13.00 kW |
| Nominal kapasite R22 [TR] | 3.70 TR |
| Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
| Nominal kapasite R717 [kW] | 64.0 kW |
| Nominal kapasite R717 [TR] | 18.2 TR |
| Onay | CEEACUA |
| Pilot hat bağlantısı tipi | Welding |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dosyası ürün adı | SV |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Ürün açıklaması | Şamandıralı valf |
| Ürün adı | Float valve |
| Ürün grubu | Liquid level regulating valves |
| Ürün tipi | SV 3E |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.608 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.035 Kilogram |
| Hacim | 20.671 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |