Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

SV 3

027B2023

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.7, Kv değeri [m³/sa]: 0.14, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Accessory (EF013236)TRUE
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiLow temperature, steel
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]0.160 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 bar
Differential pressure max[psi]232.0 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Float housig materialLow temperature steel
Giriş bağlantısı boyutu [mm]25.70 mm
Gövde MalzemesiLow temperature steel
KategoriI
Kv değeri [m³/sa]0.140 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]28.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]406 psig
Material DescriptionSV 3 Float valve
Nominal kapasite koşulları [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nominal kapasite koşulları [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Nominal kapasite R134a [kW]10.00 kW
Nominal kapasite R134a [TR]2.84 TR
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R22 [kW]13.00 kW
Nominal kapasite R22 [TR]3.70 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]9.70 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]2.76 TR
Nominal kapasite R717 [kW]64.0 kW
Nominal kapasite R717 [TR]18.2 TR
OnayCEEACUAUL
Pilot hat bağlantısı tipiWelding
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dosyası ürün adıSV
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]149 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Ürün açıklamasıŞamandıralı valf
Ürün adıFloat valve
Ürün grubuLiquid level regulating valves
Ürün tipiSV 3

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.1 Kilogram
Net ağırlık6.689 Kilogram
Hacim20.671 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422036784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm