SV 1
027B2021
Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.7, Kv değeri [m³/sa]: 0.06, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 65
027B2021
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Low temperature, steel |
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 0.070 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Float housig material | Low temperature steel |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 25.70 mm |
| Gövde Malzemesi | Low temperature steel |
| Kategori | I |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.060 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 1 Float Valve |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 3.90 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 1.11 TR |
| Nominal kapasite R22 [kW] | 4.70 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal kapasite R22 [TR] | 1.34 TR |
| Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 3.70 kW |
| Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 1.05 TR |
| Nominal kapasite R717 [kW] | 25.0 kW |
| Nominal kapasite R717 [TR] | 7.1 TR |
| Onay | CEEACUAUL |
| Pilot hat bağlantısı tipi | Welding |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dosyası ürün adı | SV |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Ürün açıklaması | Şamandıralı valf |
| Ürün adı | Float valve |
| Ürün grubu | Liquid level regulating valves |
| Ürün tipi | SV 1 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.074 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.65 Kilogram |
| Hacim | 22.14 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |