Danfoss logo
HFI

HFI 060

148G3766

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.4

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu12
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiÇelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bakım yapılabilirŞamandıralı gen. valf yedek parçaları
Boya RengiKızıl kahverengi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]50.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgi2 uzatma bağlntı. (deş/dengeleme)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]100.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
Gövde MalzemesiÇelik
KategoriIII
Kovan hacmi [gal ABD]2.17 gal
Kovan hacmi [l]8.20 L
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 060 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Önemli özellikler
Değer
Net hacim [gal ABD]1.69 gal
Net hacim [l]6.400 L
Nominal kapasite koşulları [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominal kapasite R717 [kW]1200.0 kW
Nominal kapasite R717 [TR]341.0 TR
Nozül boyutu [mm]60.00 mm
OnayCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Maks]1.22 gal
Sıvı hacim aralığı [gal ABD] [Min]0.42 gal
Sıvı hacim aralığı [l] [Maks]4.6 L
Sıvı hacim aralığı [l] [Min]1.6 L
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Ürün açıklamasıŞamandıralı valf
Ürün adıFloat valve
Ürün aksesuarlarıŞamandıralı gen. valf aksesuarları
Ürün grubuLiquid level regulating valves
Ürün tipiHFI 060
Vana sabiti50.36

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık38.4 Kilogram
Net ağırlık31.5 Kilogram
Hacim104.632 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428413336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm