ETS 100C
034G7811
Yağsız uygulamalar; PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 95, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 203, Giriş boyutu [mm]: 28, Çıkış boyutu [mm]: 35
034G7811
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Adım modu | 2 fazlı tam kademeliYarım kademeliMicro kademe (önerilen) |
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Lazerle işlenmiş 2 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 12 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| ATEX Satış metni | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Bağlantı malzemesi | İki metalli: Çelik/bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Çalışma akımı maks. [A] | 0.80 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | Lehim ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 1 3/8 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 35.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direnç [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Elektrik bağlantısı | M12 |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faz akımı (RMS) [mA] | 600 mA |
| Faz akımı (tepe değeri) [mA] | 800 mA |
| Faz indüktansı [µH] | 14000 μH |
| Giriş bağlantısı tipi | Lehim ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Giriş boyutu [mm] | 28.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Gözetleme camı | Tür SG (N göstergesi) |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Kv değeri [m³/sa] | 5.000 m³/h |
| Maks izin verilen görev döngüsü [%] | 100 % RH |
| Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W] | 7.2 W |
| Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W] | 7.2 W |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 725 psig |
| MaksOPD [bar] | 40.0 bar |
| MaksOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaksOPD ters [bar] | 40 bar |
| MaksOPD ters [psi] | 580.0 psi |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsü |
| Marka | Colibri |
| Material Description | ETS100C Electric exp.valve11/8x13/8 I/12 |
| Motor tipi | İki kutuplu |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominal kapasite koşulu notu | Tam strok açık, normal akış |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 413.00 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 119.00 TR |
| Nominal kapasite R22 [kW] | 525.60 kW |
| Nominal kapasite R22 [TR] | 149.30 TR |
| Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 393.00 kW |
| Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 183.00 TR |
| Nominal kapasite R407C [kW] | 577.00 kW |
| Nominal kapasite R407C [TR] | 166.00 TR |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 635.00 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 183.00 TR |
| Onay | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özdeş ürün | 034G7801 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dosya no. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| SCIP dosyası ürün adı | ETS 12C-100C with sight glass |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 95 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -40 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 203 °F |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks] | 6.0 s |
| Tam hareket süresi hızı [sn] [Min] | 3.0 s |
| Toplam adım | 600 (tam kademeli) |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Ürün adı | Electric expansion valve |
| Ürün aksesuarları | Kademeli valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ETS 100C |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalarABMOPAGPAOPOEPVE |
| Yağsız soğutkanlar | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.433 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.333 Kilogram |
| Hacim | 1.756 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |