Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7810

ETS 100C

034G7810

Yağsız uygulamalar; PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 95, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 203, Giriş boyutu [mm]: 28, Çıkış boyutu [mm]: 28

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu2 fazlı tam kademeliYarım kademeliMicro kademe (önerilen)
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiLazerle işlenmiş 2 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
ATEX Satış metniII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Bağlantı malzemesiİki metalli: Çelik/bakır
Bakım yapılabilirNumara
Çalışma akımı maks. [A]0.80 A
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLehim ODF
Çıkış boyutu [inç]1 1/8 in
Çıkış boyutu [mm]28.00 mm
Contains batteriesNo
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direnç [kOhm]0.0 kOhm
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faz akımı (RMS) [mA]600 mA
Faz akımı (tepe değeri) [mA]800 mA
Faz indüktansı [µH]14000 μH
Giriş bağlantısı tipiLehim ODF
Giriş boyutu [inç]1 1/8 in
Giriş boyutu [mm]28.00 mm
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Gözetleme camıTür SG (N göstergesi)
KategoriArt. 4, par. 3
Koruma sınıfı IPIP67
Kv değeri [m³/sa]5.000 m³/h
Maks izin verilen görev döngüsü [%]100 % RH
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W]7.2 W
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W]7.2 W
Maks. Çalışma Basıncı [bar]50.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]725 psig
MaksOPD [bar]40.0 bar
MaksOPD [psi]580.0 psi
MaksOPD ters [bar]40 bar
MaksOPD ters [psi]580.0 psi
Önemli özellikler
Değer
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsü
MarkaColibri
Material DescriptionETS100C Electric exp valve I/12
Motor tipiİki kutuplu
Nominal kapasite koşulları [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominal kapasite koşulu notuTam strok açık, normal akış
Nominal kapasite R134a [kW]413.00 kW
Nominal kapasite R134a [TR]119.00 TR
Nominal kapasite R22 [kW]525.60 kW
Nominal kapasite R22 [TR]149.30 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]393.00 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]183.00 TR
Nominal kapasite R407C [kW]577.00 kW
Nominal kapasite R407C [TR]166.00 TR
Nominal kapasite R410A [kW]635.00 kW
Nominal kapasite R410A [TR]183.00 TR
OnayATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün034G7800
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dosya no.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP dosyası ürün adıETS 12C-100C with sight glass
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]95 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-40 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]203 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks]6.0 s
Tam hareket süresi hızı [sn] [Min]3.0 s
Toplam adım600 (tam kademeli)
UL onaylı soğutkanlarR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıElectric expansion valve
Ürün aksesuarlarıKademeli valf aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 100C
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalarABMOPAGPAOPOEPVE
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.418 Kilogram
Net ağırlık0.319 Kilogram
Hacim1.687 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428539302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm