Danfoss logo
ETS 6

ETS 6 - 40

034G5060

Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 70, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 158, Giriş boyutu [mm]: 7.94, Çıkış boyutu [mm]: 7.94, Giriş boyutu [inç]: 5/16 in, Çıkış boyutu [inç]: 5/16 in

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu2 fazlı tam kademeliYarım kademeli (önerilen)Mikro kademe
Akış yönüİkili akış
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bağlantı tipiLehim, ODF
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış boyutu [inç]5/16 in
Çıkış boyutu [mm]7.94 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş boyutu [inç]5/16 in
Giriş boyutu [mm]7.94 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]47.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]681 psig
MaksOPD [bar]21.0 bar
MaksOPD [psig]305 psig
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsüETS 6 Manuel bobin
Material DescriptionETS 6-40 Electric exp. valve I/100
MOPD[bar/psi]21 bar
Motor tipiSabit mıknatıslı kademeli motor
Nominal kapasite koşulları [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Nominal kapasite koşulları [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominal kapasite R134a [kW]30.60 kW
Nominal kapasite R134a [TR]8.70 TR
Nominal kapasite R22 [kW]39.10 kW
Nominal kapasite R22 [TR]11.12 TR
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]27.60 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]7.85 TR
Nominal kapasite R407C [kW]40.20 kW
Nominal kapasite R407C [TR]11.43 TR
Nominal kapasite R410A [kW]46.00 kW
Nominal kapasite R410A [TR]13.08 TR
OnayCECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL
Orifis boyutu [mm]4.00 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Özdeş ürün034G5065
Parça Program adıETS 6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]70 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-30 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]158 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks]16.0 s
Tam hareket süresi hızı [sn] [Min]6.0 s
Toplam adım480 (yarım kademeli)
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Ürün adıElectric expansion valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 6 - 40
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Yağ uyumluluğuMOPOE
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.058 Kilogram
Net ağırlık0.05 Kilogram
Hacim0.202 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428486842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm