ETS 6 - 32
034G5050
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 70, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 158, Giriş boyutu [mm]: 7.94, Çıkış boyutu [mm]: 7.94
034G5050
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Adım modu | 2 fazlı tam kademeliYarım kademeli (önerilen)Mikro kademe |
| Akış yönü | İkili akış |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bağlantı tipi | Lehim, ODF |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış boyutu [inç] | 5/16 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 7.94 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş boyutu [inç] | 5/16 in |
| Giriş boyutu [mm] | 7.94 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 681 psig |
| MaksOPD [bar] | 28.0 bar |
| MaksOPD [psig] | 406 psig |
| Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsüETS 6 Manuel bobin |
| Material Description | ETS 6-32 Electric exp. valve I/100 |
| MOPD[bar/psi] | 28 bar |
| Motor tipi | Sabit mıknatıslı kademeli motor |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 22.50 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 6.40 TR |
| Nominal kapasite R22 [kW] | 28.80 kW |
| Nominal kapasite R22 [TR] | 8.19 TR |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 20.30 kW |
| Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 5.77 TR |
| Nominal kapasite R407C [kW] | 29.60 kW |
| Nominal kapasite R407C [TR] | 8.42 TR |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 33.90 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 9.64 TR |
| Onay | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Orifis boyutu [mm] | 3.20 mm |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Özdeş ürün | 034G5055 |
| Parça Program adı | ETS 6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 70 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -30 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 158 °F |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -22 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks] | 16.0 s |
| Tam hareket süresi hızı [sn] [Min] | 6.0 s |
| Toplam adım | 480 (yarım kademeli) |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Ürün adı | Electric expansion valve |
| Ürün aksesuarları | Electric valve accessories |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ETS 6 - 32 |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Yağ uyumluluğu | MOPOE |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.058 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.048 Kilogram |
| Hacim | 0.207 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |