Danfoss logo
ETS 5T

ETS 5T08L

034G6801

Soğutucu akışkanlar: R744, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140, Bağlantı tipi: Lehim, ODM, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu1-2 uyarım (yarım kademe)2-2 uyarım (tam kademe)
Akış karakteristiğiLineer
Akış yönüİkili akış
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]95 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]0 % RH
Bağlantı malzemesiCu-plated SS
Bağlantı tipiLehim, ODM
Bakım yapılabilirNumara
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı tipiSolder ODM
Çıkış boyutu [inç]5/16 in
Çıkış boyutu [mm]7.94 mm
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]65 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-30 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı tipiSolder ODM
Giriş boyutu [inç]5/16 in
Giriş boyutu [mm]7.94 mm
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]140.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2030 psig
Maks. Sızıntı [cm³/dk]150 cm³/min
MaksOPD [bar]120.0 bar
Önemli özellikler
Değer
MaksOPD [psig]1740 psig
MaksOPD ters [bar]120 bar
MaksOPD ters [psi]1740.0 psi
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsüManuel bobin
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp.valve L 516x516 I/40
Motor tipiSabit mıknatıslı kademeli motor
Nominal kapasite koşulları [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Nominal kapasite R744 [kW]4.59 kW
Orifis boyutu [mm]0.80 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]176 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özdeş ürün034G6851
Parça Program adıETS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]80 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-40 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]176 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR744
Tasarım yapılandırması StilL
Toplam adım480 (yarım kademeli)
UL markNo
Ürün adıElectric expansion valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 5T08L
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Vana açma darbeleri, normal akışta55 ± 16 steps
Vana açma darbeleri, ters akışta55 ± 16 steps
Yağ uyumluluğuPAGPOE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.055 Kilogram
Net ağırlık0.038 Kilogram
Hacim0.3 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255035817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm