Danfoss logo
ETS 5M

ETS 5M30S

034G6553

PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 70, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 158

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu1-2 uyarım (yarım kademe)2-2 uyarım (tam kademe)
Akış karakteristiğiLineer
Akış yönüİkili akış
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]95 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]0 % RH
Bağlantı malzemesiCu-plated SS
Bağlantı tipiLehim, ODM
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış boyutu [inç]1/2 in
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]70 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-30 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş boyutu [inç]1/2 in
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]710 psig
Maks. Sızıntı [cm³/dk]500 cm³/min
MaksOPD [bar]42.0 bar
MaksOPD [psig]609 psig
MaksOPD ters [bar]42 bar
MaksOPD ters [psi]609.0 psi
Önemli özellikler
Değer
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsüManuel bobin
Material DescriptionETS 5M30S Elec. exp. valve L 12x12 ODM
Motor tipiSabit mıknatıslı kademeli motor
Nominal kapasite koşulları [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominal kapasite R410A [kW]32.50 kW
Nominal kapasite R410A [TR]9.24 TR
Orifis boyutu [mm]3.00 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Parça Program adıETS 5M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]70 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-30 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]158 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Tasarım yapılandırması StilL
Toplam adım480 (yarım kademeli)
Ürün adıElectric expansion valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 5M30S
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Vana açma darbeleri, normal akışta55 ± 16 steps
Vana açma darbeleri, ters akışta55 ± 16 steps
Vana versiyonuV2
Yağ uyumluluğuMOPAGPOEPVE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.056 Kilogram
Net ağırlık0.039 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.253 Litre
EAN/UPC5715255007272