Danfoss logo
ETS 5M08L-product-details

ETS 5M08L

034G6428

Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 80, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 176, Giriş boyutu [mm]: 6.35, Çıkış boyutu [mm]: 6.35

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu1-2 uyarım (yarım kademe)2-2 uyarım (tam kademe)
Akış karakteristiğiLineer
Akış yönüİkili akış
Ambalaj başına düşen miktar40 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağıl nem (BN) [%] [Maks]95 % RH
Bağıl nem (BN) [%] [Min]0 % RH
Bağlantı malzemesiCu-plated SS
Bağlantı tipiLehim, ODM
Bakım yapılabilirNumara
Çıkış boyutu [inç]1/4 in
Çıkış boyutu [mm]6.35 mm
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks]70 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min]-30 °C
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Giriş boyutu [inç]1/4 in
Giriş boyutu [mm]6.35 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Çalışma Basıncı [bar]49.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]711 psig
Maks. Sızıntı [cm³/dk]150 cm³/min
MaksOPD [bar]42.0 bar
MaksOPD [psig]609 psig
MaksOPD ters [bar]42 bar
MaksOPD ters [psi]651.0 psi
Önemli özellikler
Değer
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsüManuel bobin
Material DescriptionETS 5M08L Elec. exp. valve L 14 x14 ODM
Motor tipiSabit mıknatıslı kademeli motor
Nominal kapasite koşulları [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominal kapasite R410A [kW]1.80 kW
Nominal kapasite R410A [TR]0.51 TR
Orifis boyutu [mm]0.75 mm
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Parça Program adıETS 5M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]80 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-30 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]176 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-22 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Tasarım yapılandırması StilL
Toplam adım480 (yarım kademeli)
Ürün adıElectric expansion valve
Ürün aksesuarlarıElectric valve accessories
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 5M08L
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Vana açma darbeleri, normal akışta55 ± 16 steps
Vana açma darbeleri, ters akışta<=71 Steps
Yağ uyumluluğuPOE

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.044 Kilogram
Net ağırlık0.037 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255223825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm