ETS 5M24L
034G6420
PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 80, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 176, Giriş boyutu [mm]: 7.94, Çıkış boyutu [mm]: 7.94
034G6420
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Adım modu | 1-2 uyarım (yarım kademe)2-2 uyarım (tam kademe) |
| Akış karakteristiği | Lineer |
| Akış yönü | İkili akış |
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağıl nem (BN) [%] [Maks] | 95 % RH |
| Bağıl nem (BN) [%] [Min] | 0 % RH |
| Bağlantı malzemesi | Cu-plated SS |
| Bağlantı tipi | Lehim, ODM |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış boyutu [inç] | 5/16 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 7.94 mm |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Maks] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°C] [Min] | -30 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Depolama sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş boyutu [inç] | 5/16 in |
| Giriş boyutu [mm] | 7.94 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 710 psig |
| Maks. Sızıntı [cm³/dk] | 150 cm³/min |
| MaksOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaksOPD [psig] | 508 psig |
| MaksOPD ters [bar] | 35 bar |
| MaksOPD ters [psi] | 508.0 psi |
| Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsüManuel bobin |
| Material Description | ETS 5M24L Elec. exp. Valve L 516x516 ODM |
| Motor tipi | Sabit mıknatıslı kademeli motor |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominal kapasite R1234ze [kW] | 9.58 kW |
| Nominal kapasite R1234ze [TR] | 2.72 TR |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 12.71 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 3.61 TR |
| Nominal kapasite R22 [kW] | 17.00 kW |
| Nominal kapasite R22 [TR] | 4.83 TR |
| Nominal kapasite R32 [kW] | 29.88 kW |
| Nominal kapasite R32 [TR] | 8.50 TR |
| Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 12.00 kW |
| Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 3.41 TR |
| Nominal kapasite R407C [kW] | 17.71 kW |
| Nominal kapasite R407C [TR] | 5.04 TR |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 20.23 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 5.75 TR |
| Nominal kapasite R513A [kW] | 10.79 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal kapasite R513A [TR] | 3.07 TR |
| Orifis boyutu [mm] | 2.40 mm |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Parça Program adı | ETS 5M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 9.31 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.65 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 17.64 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 5.02 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 19.79 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 5.63 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 17.00 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 4.83 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 16.62 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 4.73 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 16.90 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 4.81 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 12.81 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 3.64 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 23.20 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 6.60 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 17.25 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 4.90 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 23.45 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 6.67 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 14.77 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 4.20 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 16.30 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 4.63 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 9.28 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 2.64 TR |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 80 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -30 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 176 °F |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -22 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Tasarım yapılandırması Stil | L |
| Toplam adım | 480 (yarım kademeli) |
| Ürün adı | Electric expansion valve |
| Ürün aksesuarları | Electric valve accessories |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ETS 5M24L |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Vana açma darbeleri, normal akışta | 55 ± 16 steps |
| Vana açma darbeleri, ters akışta | 15 ± 15 steps |
| Vana versiyonu | V2 |
| Yağ uyumluluğu | MOPAGPOEPVE |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.056 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.036 Kilogram |
| Hacim | 0.251 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |