Danfoss logo
ETS 400L - 500L

ETS 500L

034G3698

PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 95, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 203

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu2 fazlı tam kademeli
Akış karakteristiğiS-shape
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiArrow embossed
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirKademeli valf yedek parçaları
Çalışma akımı maks. [A]0.40 A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLehim ODF
Çıkış boyutu [inç]2 1/8 in
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]31.330 gal/min
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direnç [kOhm]0.1 kOhm
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faz akımı (RMS) [mA]200 mA
Faz akımı (tepe değeri) [mA]283 mA
Faz indüktansı [µH]85000 μH
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
Giriş bağlantısı tipiLehim ODF
Giriş boyutu [inç]2 1/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
Gözetleme camıEVET
KategoriI
Koruma sınıfı IPIP67
Kv değeri [m³/sa]27.100 m³/h
Maks izin verilen görev döngüsü [%]50 % RH
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W]4.2 W
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W]5.5 W
Maks. Çalışma Basıncı [bar]37.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]536 psig
MaksOPD [bar]26.0 bar
MaksOPD [psi]377.0 psi
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsü
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve S
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Motor tipiİki kutuplu
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominal kapasite koşulları [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominal kapasite koşulu notuTam strok açık, normal akış
Nominal kapasite R134a [kW]1786.00 kW
Nominal kapasite R134a [TR]507.00 TR
Nominal kapasite R513A [kW]1535.00 kW
Nominal kapasite R513A [TR]442.00 TR
OnayUL onaylıCECMIMCRNEACUAUKCA
Onay dosyası adıMH7648
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dosya no.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
SCIP dosyası ürün adıETS 175L-500L with sight glass
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]95 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-40 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]203 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Toplam adım4999 (full steps)
UL onaylı soğutkanlarR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ürün adıElectric expansion valve
Ürün aksesuarlarıKademeli valf aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 500L
Uyumlu Danfoss kontrolörleriAK-XM 208CEKEMCX
Voltage [V] DC12.0 V
Yağ uyumluluğuABPAGPAOPOEPVE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.685 Kilogram
Net ağırlık3.317 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim22.214 Litre
EAN/UPC5715255060062