ETS 500L
034G3695
PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 95, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 203
034G3695
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Adım modu | 2 fazlı tam kademeli |
| Akış karakteristiği | Lineer |
| Akış yönü | İkili akış |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Çalışma akımı maks. [A] | 0.40 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 2 5/8 in |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 31.330 gal/min |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | M12 |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faz akımı (RMS) [mA] | 200 mA |
| Faz akımı (tepe değeri) [mA] | 283 mA |
| Faz indüktansı [µH] | 85000 μH |
| Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 2 1/8 in |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Gözetleme camı | EVET |
| Kategori | I |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Kv değeri [m³/sa] | 27.100 m³/h |
| Maks izin verilen görev döngüsü [%] | 50 % RH |
| Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W] | 4.2 W |
| Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W] | 5.5 W |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 536 psig |
| MaksOPD ters [bar] | 10 bar |
| MaksOPD ters [psi] | 145.0 psi |
| Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsü |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve w. SG |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
| Motor tipi | İki kutuplu |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominal kapasite koşulu notu | Tam strok açık, normal akış |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 507.00 TR |
| Nominal kapasite R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Nominal kapasite R513A [TR] | 442.00 TR |
| Onay | UL onaylıCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Onay dosyası adı | MH7648 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 390.00 TR |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dosya no. | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIP dosyası ürün adı | ETS 175L-500L with sight glass |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 95 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -40 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 203 °F |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Ürün adı | Electric expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ETS 500L |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Yağ uyumluluğu | ABPAGPAOPOEPVE |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.44 Kilogram |
| Hacim | 22.788 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162875667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |