Danfoss logo
ETS 400L - 500L

ETS 400L

034G3674

PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 70, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 158

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu2 fazlı tam kademeli
Akış karakteristiğiS-shape
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiArrow embossed
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Approval file nameMH7648
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirKademeli valf yedek parçaları
Çalışma akımı maks. [A]0.50 A
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLehim ODF
Çıkış boyutu [inç]2 1/8 in
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]21.400 gal/min
Dengeli port [Evet/Hayır]EVET
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direnç [kOhm]0.1 kOhm
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faz akımı (RMS) [mA]200 mA
Faz akımı (tepe değeri) [mA]283 mA
Faz indüktansı [µH]85000 μH
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Giriş bağlantısı tipiLehim ODF
Giriş boyutu [inç]2 1/8 in
Gövde MalzemesiPirinç
Gözetleme camıEVET
KategoriI
Koruma sınıfı IPIP67
Kv değeri [m³/sa]18.500 m³/h
Maks izin verilen görev döngüsü [%]100 % RH
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W]6.5 W
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W]5.5 W
Maks. Çalışma Basıncı [bar]37.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]536 psig
MaksOPD [bar]26.0 bar
MaksOPD [psi]377.0 psi
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsü
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve I/4
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
Motor tipiİki kutuplu
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominal kapasite koşulları [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominal kapasite koşulu notuTam strok açık, normal akış
Nominal kapasite R134a [kW]1095.00 kW
Nominal kapasite R134a [TR]315.00 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]1076.00 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]310.00 TR
Nominal kapasite R407C [kW]1549.00 kW
Nominal kapasite R407C [TR]445.00 TR
Nominal kapasite R513A [kW]943.00 kW
Nominal kapasite R513A [TR]271.00 TR
OnayUL onaylıCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Onay dosyası adıMH7648
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dosyası ürün adıETS 175L-500L
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]70 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-40 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]158 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Toplam adım3810 (tam kademeli)
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Ürün adıElectric expansion valve
Ürün aksesuarlarıKademeli valf aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 400L
Uyumlu Danfoss kontrolörleriAK-XM 208CEKEEKFMCX
Voltage [V] DC12.0 V
Yağ uyumluluğuABMOPAGPAOPOEPVE
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.75 Kilogram
Net ağırlık2.532 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162476208
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm