ETS 250L
034G3670
PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 70, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 158, Giriş boyutu [mm]: 42, Çıkış boyutu [mm]: 42
034G3670
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Adım modu | 2 fazlı tam kademeli |
| Akış karakteristiği | S-shape |
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Arrow embossed |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Approval file name | MH7648 |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Kademeli valf yedek parçaları |
| Çalışma akımı maks. [A] | 0.50 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | Lehim ODF |
| Çıkış boyutu [mm] | 42.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 15.700 gal/min |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | EVET |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direnç [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Elektrik bağlantısı | M12 |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faz akımı (RMS) [mA] | 200 mA |
| Faz akımı (tepe değeri) [mA] | 283 mA |
| Faz indüktansı [µH] | 85000 μH |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Giriş bağlantısı tipi | Lehim ODF |
| Giriş boyutu [mm] | 42.00 mm |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Gözetleme camı | Numara |
| Kategori | I |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Kv değeri [m³/sa] | 13.600 m³/h |
| Maks izin verilen görev döngüsü [%] | 100 % RH |
| Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W] | 6.5 W |
| Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W] | 5.5 W |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 536 psig |
| MaksOPD [bar] | 26.0 bar |
| MaksOPD [psi] | 377.0 psi |
| Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsü |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | ETS 250L Electric exp valve I/6 |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 17 bar |
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 247 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 12 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 174 psi |
| Motor tipi | İki kutuplu |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominal kapasite koşulu notu | Tam strok açık, normal akış |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 702.00 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 202.00 TR |
| Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 679.00 kW |
| Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 196.00 TR |
| Nominal kapasite R407C [kW] | 987.00 kW |
| Nominal kapasite R407C [TR] | 284.00 TR |
| Nominal kapasite R513A [kW] | 603.00 kW |
| Nominal kapasite R513A [TR] | 173.00 TR |
| Onay | UL onaylıCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Onay dosyası adı | MH7648 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0 |
| SCIP dosyası ürün adı | ETS 250-800/KVS 42 |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 70 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -40 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 158 °F |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Toplam adım | 3810 (tam kademeli) |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Ürün adı | Electric expansion valve |
| Ürün aksesuarları | Kademeli valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ETS 250L |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Yağ uyumluluğu | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.86 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.69 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162476116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |