ETS 12.5
034G4214
PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 65, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 150, Giriş boyutu [mm]: 16, Çıkış boyutu [mm]: 16, Giriş boyutu [inç]: 5/8 in, Çıkış boyutu [inç]: 5/8 in
034G4214
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Adım modu | 2 fazlı tam kademeli |
| Akış yönü | İkili akış |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 2 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 6 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı malzemesi | Bakır |
| Bakım yapılabilir | Kademeli valf yedek parçaları |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Çıkış bağlantısı tipi | Lehim ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 5/8 in |
| Çıkış boyutu [mm] | 16.00 mm |
| Contains batteries | No |
| Dengeli port [Evet/Hayır] | Numara |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direnç [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Elektrik bağlantısı | M12 |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 4 pim |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Erkek |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faz akımı (RMS) [mA] | 100 mA |
| Faz akımı (tepe değeri) [mA] | 141 mA |
| Faz indüktansı [µH] | 85000 μH |
| Giriş bağlantısı tipi | Lehim ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 5/8 in |
| Giriş boyutu [mm] | 16.00 mm |
| Kategori | I |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks izin verilen görev döngüsü [%] | 100 % RH |
| Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W] | 1.3 W |
| Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W] | 5.5 W |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.5 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 660 psig |
| MaksOPD [bar] | 33.0 bar |
| MaksOPD [psi] | 478.6 psi |
| MaksOPD ters [bar] | 33 bar |
| MaksOPD ters [psi] | 478.6 psi |
| Manuel çalışma seçeneği | AST-G servis sürücüsü |
| Material Description | ETS 12½ Electric Exp. Valve AW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Motor tipi | İki kutuplu |
| Nominal kapasite koşulları [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominal kapasite koşulları [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominal kapasite koşulu notu | Tam strok açık, normal akış |
| Nominal kapasite R134a [kW] | 45.00 kW |
| Nominal kapasite R134a [TR] | 13.00 TR |
| Nominal kapasite R22 [kW] | 57.00 kW |
| Nominal kapasite R22 [TR] | 16.00 TR |
| Nominal kapasite R404A/R507 [kW] | 43.00 kW |
| Nominal kapasite R404A/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Nominal kapasite R407C [kW] | 63.00 kW |
| Nominal kapasite R407C [TR] | 18.00 TR |
| Nominal kapasite R410A [kW] | 70.00 kW |
| Nominal kapasite R410A [TR] | 20.00 TR |
| Onay | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP dosyası ürün adı | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks] | 65 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min] | -40 °C |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks] | 150 °F |
| Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min] | -40 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks] | 17.0 s |
| Tam hareket süresi hızı [sn] [Min] | 8.5 s |
| Toplam adım | 2625 (tam kademeli) |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Ürün adı | Electric expansion valve |
| Ürün aksesuarları | Kademeli valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | ETS 12.5 |
| Uyumlu Danfoss kontrolörleri | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Voltaj [V] DC [Maks] | 13.8 V |
| Voltaj [V] DC [Min] | 11.5 V |
| Yağ uyumluluğu | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.04 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.883 Kilogram |
| Hacim | 3.43 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |