Danfoss logo
ETS 25-product-details

ETS 25

034G4204

PVE, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]: 65, Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]: 150, Giriş boyutu [mm]: 12, Çıkış boyutu [mm]: 12

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Adım modu2 fazlı tam kademeli
Akış yönüİkili akış
Akış yönü göstergesiKabartmalı 2 yönlü ok
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı malzemesiBakır
Bakım yapılabilirKademeli valf yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Çıkış bağlantısı tipiLehim ODF
Çıkış boyutu [mm]12.00 mm
Contains batteriesNo
Dengeli port [Evet/Hayır]Numara
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direnç [kOhm]0.1 kOhm
Elektrik bağlantısıM12
Elektrik bağlantısı boyutu4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiErkek
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faz akımı (RMS) [mA]100 mA
Faz akımı (tepe değeri) [mA]141 mA
Faz indüktansı [µH]85000 μH
Giriş bağlantısı tipiLehim ODF
Giriş boyutu [mm]12.00 mm
KategoriI
Koruma sınıfı IPIP67
Maks izin verilen görev döngüsü [%]100 % RH
Maks toplam Güç Tüketimi Akım Cihazı [W]1.3 W
Maks toplam Güç Tüketimi Voltaj Cihazı [W]5.5 W
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.5 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]660 psig
MaksOPD [bar]33.0 bar
MaksOPD [psi]478.6 psi
MaksOPD ters [bar]33 bar
MaksOPD ters [psi]478.6 psi
Manuel çalışma seçeneğiAST-G servis sürücüsü
Material DescriptionETS 25 Electric exp. valve
Motor tipiİki kutuplu
Önemli özellikler
Değer
Nominal kapasite koşulları [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominal kapasite koşulları [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominal kapasite koşulu notuTam strok açık, normal akış
Nominal kapasite R134a [kW]93.00 kW
Nominal kapasite R134a [TR]27.00 TR
Nominal kapasite R22 [kW]117.00 kW
Nominal kapasite R22 [TR]34.00 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW]88.00 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR]25.00 TR
Nominal kapasite R407C [kW]129.00 kW
Nominal kapasite R407C [TR]37.00 TR
Nominal kapasite R410A [kW]144.00 kW
Nominal kapasite R410A [TR]41.00 TR
OnayCEEACUAUKCAUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dosyası ürün adıETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Maks]65 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºC] [Min]-40 °C
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Maks]150 °F
Soğutucu akışkan sıcaklığı [ºF] [Min]-40 °F
Soğutucu akışkanlarR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Tam hareket süresi hızı [sn] [Maks]17.0 s
Tam hareket süresi hızı [sn] [Min]8.5 s
Toplam adım2625 (tam kademeli)
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıElectric expansion valve
Ürün aksesuarlarıKademeli valf aksesuarları
Ürün grubuExpansion valves
Ürün tipiETS 25
Uyumlu Danfoss kontrolörleriEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Voltaj [V] DC [Maks]13.8 V
Voltaj [V] DC [Min]11.5 V
Yağ uyumluluğuABMOPAGPAOPOEPVE
YönKöşe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.013 Kilogram
Net ağırlık0.87 Kilogram
Hacim3.213 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428825740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm