AXV 08I3
034L4810
Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Basınç aralığı [bar]: 2 - 5.2
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
034L4810
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akış yönü | Tekli akış |
| Akış yönü göstergesi | Lazerle işlenmiş 1 yönlü ok |
| Akışkan Grubu | 2 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı malzemesi | İki metalli: Çelik/bakır |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı [bar] [Maks.] | 5.20 bar |
| Basınç aralığı [bar] [Min.] | 2.00 bar |
| Basınç aralığı [psi] [Maks] | 75.00 psi |
| Basınç aralığı [psi] [Min] | 29.00 psi |
| Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Çıkış boyutu [inç] | 1/2 in |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [psig] | 60.7 psig |
| Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
| Giriş boyutu [inç] | 3/8 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Hava alma [%] | 15 % RH |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 711 psig |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Onay | C UL US LISTELİUA |
| Orifis boyutu | 08 |
| Orifis kapasiteleri [kW] | 7.94 kW |
| Orifis kapasiteleri [TR] | 2.26 TR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 289cdf1b-2fef-4318-a976-40ff47b6fc40 |
| SCIP dosyası ürün adı | AXV |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Spring type | 3 |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Ürün adı | Automatic expansion valve |
| Ürün grubu | Expansion valves |
| Ürün tipi | AXV 08I3 |
| Yön | Köşe |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.215 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.184 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |