Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH 25-15

148X1423

Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]0.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 3/4" SW
Port boyutu (Nominal) [inç]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıÇift Basınç Kontrolü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICSH 25-15
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.112 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim0.007 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162663837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm