Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH 25-5

148X1418

Bağlantı standardı: ANSI B 16.22, Üst kapak: 1 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1-1/8 in
Bağlantı standardıANSI B 16.22
Bağlantı tipiODS
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]0.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS
Port boyutu (Nominal) [inç]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıÇift Basınç Kontrolü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICSH 25-5
Üst kapak1 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.112 Kilogram
Net ağırlık5.45 Kilogram
Hacim26.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162694176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm