ICSH-65, 65 mm, Alın kaynağı
027H6311
Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 65, Kv değeri [m³/sa]: 70
027H6311
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı standardı | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/2 in |
| Çıkış bağlantısı boyutu [mm] | 65.0 mm |
| Çıkış bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 81.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/2 in |
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 65.00 mm |
| Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Kategori | II |
| Kv değeri [m³/sa] | 70.000 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 65.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICSH 65 ANSI |
| Onay | EACTÜVUAUL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
| Ürün açıklaması | Servo kontrollü valf |
| Ürün adı | Pilot operated servo valve |
| Ürün grubu | Press. and temp. regul. valves |
| Ürün tipi | ICSH-65 |
| Üst kapak | 3 fonksiyon modülü |
| Vana versiyonu | Standart versiyon |
| Yön | Düz |
| Yorumlar | FONKSİYON MODÜLÜ TAKILI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 16.378 Kilogram |
| Net ağırlık | 15.045 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 22.179 Litre |
| EAN/UPC | 5702428514446 |