Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH 65, 65 mm, Alın kaynağı

027H6309

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 65, Kv değeri [m³/sa]: 70

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıEN 10220
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]2 1/2 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]65.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]2 1/2 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]65.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
KategoriII
Kv değeri [m³/sa]70.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 65 DIN
OnayEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICSH 65
Üst kapak3 fonksiyon modülü
Vana versiyonuStandart versiyon
YönDüz
YorumlarFONKSİYON MODÜLÜ TAKILI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.265 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim20.671 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428999342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm