Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

ICSH 25, 25 mm, Alın kaynağı

027H2308

Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25, Kv değeri [m³/sa]: 11.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]25.0 mm
Çıkış bağlantısı tipiAlın kaynağı
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]1 inç
Giriş bağlantısı boyutu [mm]25.00 mm
Giriş bağlantısı tipiAlın kaynağı
KategoriArt. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa]11.500 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]65.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 25 ANSI
OnayEACUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıServo kontrollü valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuPress. and temp. regul. valves
Ürün tipiICSH 25
Üst kapak3 fonksiyon modülü
Vana versiyonuStandart versiyon
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.268 Kilogram
Net ağırlık4.196 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim8.68 Litre
EAN/UPC5702428001687