Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Bağlantı boyutu [inç]6 in
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiButt weld
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]6 in
Çıkış bağlantısı tipiButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanCap
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]6 in
Giriş bağlantısı tipiButt weld
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürünElectronic control. Regulator
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
P-port tipiCVP-L
Port boyutu (Nominal) [inç]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
SI-port tipiEVM-NC
SII-port tipiCVE-L
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Ürün açıklamasıElectronic control. regulator
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 150-DM
Üst kapak3 function modules
YönStraightway

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.004 Kilogram
Net ağırlık6.253 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim203.4 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm