Danfoss logo
ICS 125-DM-product-details

ICS 125-DM

148X1461

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Basınç aralığı [psig] (CVP) [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] (CVP) [Min]19.5 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]5 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Giriş bağlantısı boyutu [inç]5 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]125.00 mm
Önemli özellikler
Değer
Giriş bağlantısı standardıButt weld
Gövde MalzemesiÇelik
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
P-port tipiCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
SI-port tipiEVM NC
SII-port tipiCVE-L
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ürün açıklamasıElektronik kontrol regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 125-DM
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.004 Kilogram
Net ağırlık6.253 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim203.4 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm