Danfoss logo
ICS 80-DM-product-details

ICS 80-DM

148X1459

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metniw/change over to const. press.
AçıklamaICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]19.5 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç]3 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]80.0 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Giriş bağlantısı boyutu [inç]3 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm]80.00 mm
Giriş bağlantısı standardıButt weld
Önemli özellikler
Değer
Gövde MalzemesiÇelik
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
P-port_2CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
SI-port tipiEVM NC
SII-port tipiCVE-L
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
Ürün açıklamasıElektronik kontrol regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 80-DM
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.036 Kilogram
Net ağırlık6.253 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim22.493 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm