ICS 50-DM
148X1456
Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü
148X1456
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| ABD etiketi ek metni | with change over to constant p |
| Açıklama | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı standardı | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Min] | 19.5 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/2 in |
| Çıkış bağlantısı standardı | BUTT WELD |
| Çıkış bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 2 1/2 in |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Giriş bağlantısı boyutu [mm] | 65.00 mm |
| Giriş bağlantısı standardı | Butt weld |
| Giriş bağlantısı tipi | Alın kaynağı |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Material Description | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| P-port tipi | CVP-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| SI-port tipi | EVM NC |
| SII-port tipi | CVE-L |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Ürün açıklaması | Elektronik kontrol regülatörü |
| Ürün adı | Pilot operated servo valve |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | ICS 50-DM |
| Üst kapak | 3 fonksiyon modülü |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.036 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.253 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 22.493 Litre |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |