ICS 40-DM
148X1440
Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü
148X1440
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 1/2 in |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.11 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Min] | 0.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | ICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD |
| Port boyutu (Nominal) [inç] | 1 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün açıklaması | Elektronik kontrol regülatörü |
| Ürün adı | Pilot operated servo valve |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | ICS 40-DM |
| Üst kapak | 3 fonksiyon modülü |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 12.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 11.146 Kilogram |
| Hacim | 56.285 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |