Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-5-OS

148X1408

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metniw/electric shut-off
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünİkili Basınç Regülatörü
Material DescriptionICS 25-5-OS 1-1/4" BW conn EVM NC & CVC
Port boyutu (Nominal) [inç]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıÇıkış basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 25-5-OS
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.237 Kilogram
Net ağırlık9.202 Kilogram
Hacim22.493 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162446393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm