Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 50

148X1387

Bağlantı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: ASME B 16.22, Bağlantı boyutu [inç]: 2 1/2 in, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metnielektrikli geniş açma ile
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 1/2 in
Bağlantı standardıASME B 16.22
Bağlantı tipiLehimleme
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and
Port boyutu (Nominal) [inç]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıDiferansiyel basınç regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 50
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.018 Kilogram
Net ağırlık12.584 Kilogram
Hacim26.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424501877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm