ICS 25-10-O
148X1383
Bağlantı tipi: LEHİM, Bağlantı standardı: LEHİMLİ ANSI, Üst kapak: 1 fonksiyon modülü
148X1383
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 1/8 in |
| Bağlantı standardı | LEHİMLİ ANSI |
| Bağlantı tipi | LEHİM |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Maks] | 406.0 psig |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Min] | 58.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | ICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi |
| Port boyutu (Nominal) [inç] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün açıklaması | Çıkış basıncı regülatörü |
| Ürün adı | Pilot operated servo valve |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | ICS 25-10-O |
| Üst kapak | 1 fonksiyon modülü |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.292 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.428 Kilogram |
| Hacim | 22.493 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |