ICS 65
148X1376
Bağlantı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: ASME B 16.22, Üst kapak: Aktüatör
148X1376
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 5/8 in |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.22 |
| Bağlantı tipi | Lehimleme |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Maks] | 102.0 psig |
| Basınç aralığı [psig] Pe [Min] | 20.0 psig |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Port boyutu (Nominal) [inç] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün açıklaması | Solenoid valf |
| Ürün adı | Pilot operated servo valve |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | ICS 65 |
| Üst kapak | Aktüatör |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 16.413 Kilogram |
| Net ağırlık | 15.222 Kilogram |
| Hacim | 68.684 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |