Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 65-STD

148X1375

Bağlantı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: ASME B 16.22, Üst kapak: Aktüatör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 5/8 in
Bağlantı standardıASME B 16.22
Bağlantı tipiLehimleme
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]20.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65-STD w/ 2-5/8" ODS connections and
Port boyutu (Nominal) [inç]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıGiriş basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 65-STD
Üst kapakAktüatör
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17.77 Kilogram
Net ağırlık16.336 Kilogram
Hacim68.684 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424286545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm