Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 65-B

148X1336

Bağlantı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: ASME B 16.22, Üst kapak: Aktüatör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metnielektrikli geniş açma ile
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 5/8 in
Bağlantı standardıASME B 16.22
Bağlantı tipiLehimleme
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]0.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65-B 2-5/8" ODS conn. 20" to 102 p
Port boyutu (Nominal) [inç]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıGiriş basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 65-B
Üst kapakAktüatör
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.451 Kilogram
Net ağırlık16.835 Kilogram
Hacim68.684 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428653718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm