Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 50-STD

148X1308

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Bağlantı boyutu [inç]: 2 1/2 in, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 1/2 in
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]754.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]363.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50-STD, 2-1/2” BW, 363 to 754 PSIG
Port boyutu (Nominal) [inç]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıGiriş basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 50-STD
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.877 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim26.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428545006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm