Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 50-DM

148X1130

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metnielektrikli açma ve kesme ile
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 in
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]20.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" BW , CVE-L
Port boyutu (Nominal) [inç]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıElektronik kontrol regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 50-DM
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.88 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim26.748 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428993623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm