Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-S-(H)A4AS

148X0967

Ürün açıklaması: Giriş basıncı regülatörü, 20 psig - 102 psig, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metnielektrikli kesme ile
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]20.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünGiriş Basıncı Regülatörü
Önemli özellikler
Değer
Kullanıldığı ürün yorumlarıelektrikli kesme ile
Material DescriptionICS 25-S-(H)A4AS1in.(20in HGto102psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ürün açıklamasıGiriş basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 25-S-(H)A4AS
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.787 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim22.493 Cubic decimeter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428944113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm