Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 20-S-HA4AS

148X0966

Ürün açıklaması: Giriş basıncı regülatörü, 20 psig - 102 psig, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metnielektrikli kesme ile
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]20.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionICS 20-S-H A4AS 3/4 (20in HG - 102 psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ürün açıklamasıGiriş basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 20-S-HA4AS
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.187 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim8.68 Cubic decimeter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428943413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm