Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 40-O

148X0936

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Üst kapak: 1 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 in
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]406.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]58.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40-O, 2" BW, 58 to 406 PSIG
Port boyutu (Nominal) [inç]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıÇıkış basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 40-O
Üst kapak1 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7.72 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim22.493 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428927727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm