Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-25-DM

148X0916

Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metnielektrikli açma ve kesme ile
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]19.5 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Port boyutu (Nominal) [inç]1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıElektronik kontrol regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 25-25-DM
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.7 Kilogram
Net ağırlık10.5 Kilogram
Hacim22.493 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm