Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-25

148X0827

Bağlantı tipi: NPT, Üst kapak: 1 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı tipiNPT
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionICS 25-25 SOLENOID, 1" FPT
Port boyutu (Nominal) [inç]1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıSolenoid valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 25-25
Üst kapak1 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık6.26 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim5.372 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428898515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm