Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 80-O

148X0796

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Üst kapak: 1 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3 in
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]131.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]14.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Kullanıldığı ürünGiriş Basıncı Regülatörü
Material DescriptionICS 80-O, 3" BW, 14.8" to 131 PSIG
Port boyutu (Nominal) [inç]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıÇıkış basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 80-O
Üst kapak1 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.42 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim149.308 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428890274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm