Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-20

148X0372

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Üst kapak: 1 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionICS 25-20, 3/4" BW SOLENOID
Port boyutu (Nominal) [inç]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıSolenoid valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 25-20
Üst kapak1 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.34 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim5.372 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428824682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm