Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 65-S

148X0352

Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Bağlantı boyutu [inç]: 2 1/2 in, Üst kapak: 3 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
ABD etiketi ek metnielektrikli kesme ile
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 1/2 in
Bağlantı standardıASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Basınç aralığı [psig] Pe [Maks]102.0 psig
Basınç aralığı [psig] Pe [Min]20.0 psig
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG
Port boyutu (Nominal) [inç]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün açıklamasıGiriş basıncı regülatörü
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 65-S
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17.54 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Hacim24.481 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428822640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm