Danfoss logo
ICS 25-20-product-details

ICS 25-20

148X0022

Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı standardı: ASME B 1.20.1, Üst kapak: 1 fonksiyon modülü

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı standardıASME B 1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FonksiyonPilot operated servo valve
Kullanıldığı ürünSolenoid NC
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC
Önemli özellikler
Değer
P-port tipiEVM NC
Port boyutu (Nominal) [inç]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Ürün açıklamasıSolenoid valf
Ürün adıPilot operated servo valve
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICS 25-20
Üst kapak1 fonksiyon modülü
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.74 Kilogram
Net ağırlık0.007 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim5.372 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm